norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
06278

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06278 Volantini a disco in alluminio senza impugnatura 1 MB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-0801016neroAforo calibrato con foro trasversale801026162916,65,5M6 0,00 €
06278-0801216neroAforo calibrato con foro trasversale801226162916,66,5M6 0,00 €
06278-1001016neroAforo calibrato con foro trasversale1001028173317,55,5M6 0,00 €
06278-1001216neroAforo calibrato con foro trasversale1001228173317,56,5M6 0,00 €
06278-1251216neroAforo calibrato con foro trasversale1251231183618,36,5M6 0,00 €
06278-1251416neroAforo calibrato con foro trasversale1251431183618,36,5M6 0,00 €
06278-0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale801026162916,65,5M6 0,00 €
06278-0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale801226162916,66,5M6 0,00 €
06278-1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale1001028173317,55,5M6 0,00 €
06278-1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale1001228173317,56,5M6 0,00 €
06278-1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale1251231183618,36,5M6 0,00 €
06278-1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale1251431183618,36,5M6 0,00 €

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 0,00 €
06278-080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 0,00 €
06278-100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 0,00 €
06278-100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 0,00 €
06278-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 0,00 €
06278-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 0,00 €
06278-080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 0,00 €
06278-080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 0,00 €
06278-100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 0,00 €
06278-100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 0,00 €
06278-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 0,00 €
06278-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 0,00 €

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-08010103neroCforo calibrato con cava801026162916,6311,4 0,00 €
06278-08012104neroCforo calibrato con cava801226162916,6413,8 0,00 €
06278-10010103neroCforo calibrato con cava1001028173317,5311,4 0,00 €
06278-10012104neroCforo calibrato con cava1001228173317,5413,8 0,00 €
06278-12512104neroCforo calibrato con cava1251231183618,3413,8 0,00 €
06278-12514105neroCforo calibrato con cava1251431183618,3516,3 0,00 €
06278-08010203argentoCforo calibrato con cava801026162916,6311,4 0,00 €
06278-08012204argentoCforo calibrato con cava801226162916,6413,8 0,00 €
06278-10010203argentoCforo calibrato con cava1001028173317,5311,4 0,00 €
06278-10012204argentoCforo calibrato con cava1001228173317,5413,8 0,00 €
06278-12512204argentoCforo calibrato con cava1251231183618,3413,8 0,00 €
06278-12514205argentoCforo calibrato con cava1251431183618,3516,3 0,00 €

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrezzoOrdinare
06278-080101neroEcon foro calibrato801026162916,6 0,00 €
06278-080121neroEcon foro calibrato801226162916,6 0,00 €
06278-100101neroEcon foro calibrato1001028173317,5 0,00 €
06278-100121neroEcon foro calibrato1001228173317,5 0,00 €
06278-125121neroEcon foro calibrato1251231183618,3 0,00 €
06278-125141neroEcon foro calibrato1251431183618,3 0,00 €
06278-080102argentoEcon foro calibrato801026162916,6 0,00 €
06278-080122argentoEcon foro calibrato801226162916,6 0,00 €
06278-100102argentoEcon foro calibrato1001028173317,5 0,00 €
06278-100122argentoEcon foro calibrato1001228173317,5 0,00 €
06278-125122argentoEcon foro calibrato1251231183618,3 0,00 €
06278-125142argentoEcon foro calibrato1251431183618,3 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83