norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
06278-02_B

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica pieghevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06278-02_B Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale 1.013 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-02-100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 0,00 €
06278-02-100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 0,00 €
06278-02-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 0,00 €
06278-02-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 0,00 €
06278-02-100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 0,00 €
06278-02-100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 0,00 €
06278-02-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 0,00 €
06278-02-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 0,00 €