norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
06278-01_B

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06278-01_B Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale 1.022 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-01-080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 0,00 €
06278-01-080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 0,00 €
06278-01-100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 0,00 €
06278-01-100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 0,00 €
06278-01-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 0,00 €
06278-01-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 0,00 €
06278-01-080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 0,00 €
06278-01-080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 0,00 €
06278-01-100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 0,00 €
06278-01-100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 0,00 €
06278-01-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 0,00 €
06278-01-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 0,00 €