|
|
06277_OGVolantini a 2 razze in alluminio, verniciati a polvere senza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a razze in alluminio.Versione:Nero, verniciato a polvere. Corona tornita. Su richiesta:Mozzo con quadro incassato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-01080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-01250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | 0,00 € | | 06277-11080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06277-11080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06277-11100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 € | | 06277-11160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 € | | 06277-11160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 € | | 06277-11200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  | | 0,00 € | | 06277-11250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|