norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
06276-12

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica pieghevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06276-12 Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 878 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foto calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foto calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-12-1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M620M617,66,5105185649 0,00 €
06276-12-1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M620M617,66,5105185649 0,00 €
06276-12-1601416neroAforo calibrato con foro trasversale55160143626M826M617,86,5137208057 0,00 €
06276-12-1601616neroAforo calibrato con foro trasversale55160163626M826M617,88137208057 0,00 €
06276-12-1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M620M617,66,5105185649 0,00 €
06276-12-1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M620M617,66,5105185649 0,00 €
06276-12-1601426argentoAforo calibrato con foro trasversale55160143626M826M617,86,5137208057 0,00 €
06276-12-1601626argentoAforo calibrato con foro trasversale55160163626M826M617,88137208057 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-12-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 0,00 €
06276-12-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 0,00 €
06276-12-160141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143626M826M617,86,513720805716,3 0,00 €
06276-12-160161056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163626M826M617,8813720805718,3 0,00 €
06276-12-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 0,00 €
06276-12-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 0,00 €
06276-12-160142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143626M826M617,86,513720805716,3 0,00 €
06276-12-160162056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163626M826M617,8813720805718,3 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-12-12512104neroCforo calibrato con cava424125123119,9M62017,610518564913,8 0,00 €
06276-12-12514105neroCforo calibrato con cava425125143119,9M62017,610518564916,3 0,00 €
06276-12-16014105neroCforo calibrato con cava555160143626M82617,813720805716,3 0,00 €
06276-12-16016105neroCforo calibrato con cava555160163626M82617,813720805718,3 0,00 €
06276-12-12512204argentoCforo calibrato con cava424125123119,9M62017,610518564913,8 0,00 €
06276-12-12514205argentoCforo calibrato con cava425125143119,9M62017,610518564916,3 0,00 €
06276-12-16014205argentoCforo calibrato con cava555160143626M82617,813720805716,3 0,00 €
06276-12-16016205argentoCforo calibrato con cava555160163626M82617,813720805718,3 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-12-125121neroEcon foro calibrato42125123119,9M62017,6105185649 0,00 €
06276-12-125141neroEcon foro calibrato42125143119,9M62017,6105185649 0,00 €
06276-12-160141neroEcon foro calibrato55160143626M82617,8137208057 0,00 €
06276-12-160161neroEcon foro calibrato55160163626M82617,8137208057 0,00 €
06276-12-125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9M62017,6105185649 0,00 €
06276-12-125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9M62017,6105185649 0,00 €
06276-12-160142argentoEcon foro calibrato55160143626M82617,8137208057 0,00 €
06276-12-160162argentoEcon foro calibrato55160163626M82617,8137208057 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83