norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
06276-11

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06276-11 Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 825 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-11-1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 0,00 €
06276-11-1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 0,00 €
06276-11-1601416neroAforo calibrato con foro trasversale55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 0,00 €
06276-11-1601616neroAforo calibrato con foro trasversale55160163625,2M8M619,48116,52076,540 0,00 €
06276-11-1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 0,00 €
06276-11-1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 0,00 €
06276-11-1601426argentoAforo calibrato con foro trasversale55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 0,00 €
06276-11-1601626argentoAforo calibrato con foro trasversale55160163625,2M8M619,48116,52076,540 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-11-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 0,00 €
06276-11-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 0,00 €
06276-11-160141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 0,00 €
06276-11-160161056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 0,00 €
06276-11-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 0,00 €
06276-11-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 0,00 €
06276-11-160142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 0,00 €
06276-11-160162056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-11-12512104neroCforo calibrato con cava424125123119,9M617,690,51854,53613,8 0,00 €
06276-11-12514105neroCforo calibrato con cava425125143119,9M617,690,51854,53616,3 0,00 €
06276-11-16014105neroCforo calibrato con cava555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 0,00 €
06276-11-16016105neroCforo calibrato con cava555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 0,00 €
06276-11-12512204argentoCforo calibrato con cava424125123119,9M617,690,51854,53613,8 0,00 €
06276-11-12514205argentoCforo calibrato con cava425125143119,9M617,690,51854,53616,3 0,00 €
06276-11-16014205argentoCforo calibrato con cava555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 0,00 €
06276-11-16016205argentoCforo calibrato con cava555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 0,00 €

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-11-125121neroEcon foro calibrato42125123119,9M617,690,51854,536 0,00 €
06276-11-125141neroEcon foro calibrato42125143119,9M617,690,51854,536 0,00 €
06276-11-160141neroEcon foro calibrato55160143625,2M819,4116,52076,540 0,00 €
06276-11-160161neroEcon foro calibrato55160163625,2M819,4116,52076,540 0,00 €
06276-11-125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9M617,690,51854,536 0,00 €
06276-11-125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9M617,690,51854,536 0,00 €
06276-11-160142argentoEcon foro calibrato55160143625,2M819,4116,52076,540 0,00 €
06276-11-160162argentoEcon foro calibrato55160163625,2M819,4116,52076,540 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83