norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273 Volantini DIN 950, in alluminio 320 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini DIN 950, in alluminio
Volantini DIN 950, in alluminio

Volantini
DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura
Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-0080X10foro calibrato8010H7241629--3  0,00 €
06273-0080X12foro calibrato8012H7241629--3  0,00 €
06273-0100X10foro calibrato10010H7261733--3  0,00 €
06273-0100X12foro calibrato10012H7261733--3  0,00 €
06273-0125X12foro calibrato12512H7281836--3  0,00 €
06273-0125X14foro calibrato12514H7281836--3  0,00 €
06273-0140X14foro calibrato14014H7301939--3  0,00 €
06273-0140X16foro calibrato14016H7301939--3  0,00 €
06273-0160X14foro calibrato16014H7322040--3  0,00 €
06273-0160X16foro calibrato16016H7322040--3  0,00 €
06273-0180X16foro calibrato18016H7372243--3  0,00 €
06273-0180X18foro calibrato18018H7372243--3  0,00 €
06273-0200X18foro calibrato20018H7382445--3  0,00 €
06273-0200X22foro calibrato20022H7382445--3  0,00 €
06273-0250X22foro calibrato25022H7452850--5  0,00 €
06273-0250X26foro calibrato25026H7452850--5  0,00 €
06273-0315X26foro calibrato31526H7533356--5  0,00 €
06273-0315X30foro calibrato31530H7533356--5  0,00 €
06273-0400X30foro calibrato40030H7653863--5 0,00 €
06273-0400X34foro calibrato40034H7653863--5 0,00 €
06273-0500X34foro calibrato50034H7784572--5 0,00 €
06273-0500X40foro calibrato50040H7784572--5 0,00 €
06273-1080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43  0,00 €
06273-1080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83  0,00 €
06273-1100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43  0,00 €
06273-1100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83  0,00 €
06273-1125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83  0,00 €
06273-1125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33  0,00 €
06273-1140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33  0,00 €
06273-1140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33  0,00 €
06273-1160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33  0,00 €
06273-1160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33  0,00 €
06273-1180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33  0,00 €
06273-1180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83  0,00 €
06273-1200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83  0,00 €
06273-1200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83  0,00 €
06273-1250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85  0,00 €
06273-1250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35  0,00 €
06273-1315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35  0,00 €
06273-1315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35  0,00 €
06273-1400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35 0,00 €
06273-1400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35 0,00 €
06273-1500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35 0,00 €
06273-1500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35 0,00 €

Volantini
DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura fissa
DIN 39 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-2080X10foro calibrato8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-2080X12foro calibrato8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-2100X10foro calibrato10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-2100X12foro calibrato10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-2125X12foro calibrato12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-2125X14foro calibrato12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-2140X14foro calibrato14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-2140X16foro calibrato14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-2160X14foro calibrato16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2160X16foro calibrato16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2180X16foro calibrato18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2180X18foro calibrato18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2200X18foro calibrato20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2200X22foro calibrato20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-2250X22foro calibrato25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-2250X26foro calibrato25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-2315X26foro calibrato31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-2315X30foro calibrato31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-2400X30foro calibrato40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-2400X34foro calibrato40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-2500X34foro calibrato50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-2500X40foro calibrato50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-3080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-3080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-3100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-3100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  0,00 €
06273-3125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-3125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-3140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-3140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  0,00 €
06273-3160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  0,00 €
06273-3250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-3250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-3315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-3315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  0,00 €
06273-3400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-3400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-3500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 0,00 €
06273-3500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 0,00 €

Volantini
DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D1D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura girevole
DIN 98 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-4080X10foro calibrato8010H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-4080X12foro calibrato8012H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-4100X10foro calibrato10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-4100X12foro calibrato10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-4125X12foro calibrato12512H7281836--3ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-4125X14foro calibrato12514H7281836--3ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-4140X14foro calibrato14014H7301939--3ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-4140X16foro calibrato14016H7301939--3ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-4160X14foro calibrato16014H7322040--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4160X16foro calibrato16016H7322040--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4180X16foro calibrato18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4180X18foro calibrato18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4200X18foro calibrato20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4200X22foro calibrato20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-4250X22foro calibrato25022H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-4250X26foro calibrato25026H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-4315X26foro calibrato31526H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-4315X30foro calibrato31530H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-4400X30foro calibrato40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-4400X34foro calibrato40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-4500X34foro calibrato50034H7784572--5ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-4500X40foro calibrato50040H7784572--5ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-5080X10foro calibrato con cava8010H7241629311,43ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-5080X12foro calibrato con cava8012H7241629413,83ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-5100X10foro calibrato con cava10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-5100X12foro calibrato con cava10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  0,00 €
06273-5125X12foro calibrato con cava12512H7281836413,83ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-5125X14foro calibrato con cava12514H7281836516,33ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-5140X14foro calibrato con cava14014H7301939516,33ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-5140X16foro calibrato con cava14016H7301939518,33ø20 x M8 x 67  0,00 €
06273-5160X14foro calibrato con cava16014H7322040516,33ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5160X16foro calibrato con cava16016H7322040518,33ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5180X16foro calibrato con cava18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5180X18foro calibrato con cava18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5200X18foro calibrato con cava20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5200X22foro calibrato con cava20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  0,00 €
06273-5250X22foro calibrato con cava25022H7452850624,85ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-5250X26foro calibrato con cava25026H7452850829,35ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-5315X26foro calibrato con cava31526H7533356829,35ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-5315X30foro calibrato con cava31530H7533356833,35ø32 x M12 x 105,5  0,00 €
06273-5400X30foro calibrato con cava40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-5400X34foro calibrato con cava40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-5500X34foro calibrato con cava50034H77845721037,35ø36 x M16 x 117 0,00 €
06273-5500X40foro calibrato con cava50040H77845721243,35ø36 x M16 x 117 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83