norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsetti snodati regolabili singolarmente
06621

Morsetti snodati regolabili singolarmente

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura a galletto:
galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota:I morsetti di serraggio vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati singolarmente in continuo.
La struttura volutamente semplice, insieme alle impugnature a galletto, consente un serraggio rapido.
Nota disegno:
1) Impugnatura a galletto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06621 Morsetti snodati regolabili singolarmente 195 kB

Disegni

Morsetti snodati regolabili singolarmente

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
06621-01828M8508,59042242413 0,00 €
06621-021032M8509,510052243215 0,00 €
06621-031236M85010,510456243417 0,00 €
06621-041645M107513,5143,27235,64422 0,00 €
06621-052074M107522173,210235,66230 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83