norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi in plastica con chiave
06852

Pomelli a lobi in plastica con chiave

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Maniglia termoplastica.
Boccola o bullone filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305.

Versione:Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Nota:I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.
La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).
La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06852 Pomelli a lobi in plastica con chiave 706 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi in plastica con chiave

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06852-6806acciaiogrigio nerastroM668241045,517 0,00 €
06852-6808acciaiogrigio nerastroM868241045,517 0,00 €
06852-6810acciaiogrigio nerastroM1068241045,517 0,00 €
06852-06806acciaio inoxgrigio nerastroM668241045,517 0,00 €
06852-06808acciaio inoxgrigio nerastroM868241045,517 0,00 €
06852-06810acciaio inoxgrigio nerastroM1068241045,517 0,00 €
06852-846806acciaiorossoM668241045,517 0,00 €
06852-846808acciaiorossoM868241045,517 0,00 €
06852-846810acciaiorossoM1068241045,517 0,00 €
06852-0846806acciaio inoxrossoM668241045,517 0,00 €
06852-0846808acciaio inoxrossoM868241045,517 0,00 €
06852-0846810acciaio inoxrossoM1068241045,517 0,00 €

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06852-6808X20acciaiogrigio nerastroM868241045,520 0,00 €
06852-6810X20acciaiogrigio nerastroM1068241045,520 0,00 €
06852-06808X20acciaio inoxgrigio nerastroM868241045,520 0,00 €
06852-06810X20acciaio inoxgrigio nerastroM1068241045,520 0,00 €
06852-846808X20acciaiorossoM868241045,520 0,00 €
06852-846810X20acciaiorossoM1068241045,520 0,00 €
06852-0846808X20acciaio inoxrossoM868241045,520 0,00 €
06852-0846810X20acciaio inoxrossoM1068241045,520 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83