norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Montaggio:Montaggio forma L: i pomelli a sfera si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!

Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Tolleranza gambo:I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.Nota disegno:
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06250 Pomelli a sfera lisci DIN 319 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera lisci DIN 319

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-11604CneroM4168159 0,00 €
06250-11605CneroM51681511 0,00 €
06250-11606CneroM61681512 0,00 €
06250-12005CneroM520121811 0,00 €
06250-12006CneroM620121814 0,00 €
06250-12506CneroM6251522,515 0,00 €
06250-12508CneroM8251522,517 0,00 €
06250-13008CneroM830152819 0,00 €
06250-13208CneroM832182917 0,00 €
06250-13210CneroM1032182922 0,00 €
06250-13508CneroM836163417 0,00 €
06250-13510CneroM1036163423 0,00 €
06250-14008CneroM840223717 0,00 €
06250-14010CneroM1040223723 0,00 €
06250-14012CneroM1240223726 0,00 €
06250-14510CneroM1045174322 0,00 €
06250-14512CneroM1245174327 0,00 €
06250-15010CneroM1050294623 0,00 €
06250-15012CneroM1250294625 0,00 €
06250-116041CrossoM4168156 0,00 €
06250-116051CrossoM5168157,5 0,00 €
06250-120051CrossoM52012187,5 0,00 €
06250-120061CrossoM62012189 0,00 €
06250-125061CrossoM62515239 0,00 €
06250-125081CrossoM825152312 0,00 €
06250-130081CrossoM830162812 0,00 €
06250-132081CrossoM832182912 0,00 €
06250-140081CrossoM8402037,512 0,00 €
06250-135101CrossoM1036173315 0,00 €
06250-140101CrossoM10402037,515 0,00 €
06250-150101CrossoM1050224815 0,00 €
06250-150121CrossoM1250284818 0,00 €

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
Materiale
componenti
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-21604EneroottoneM41681510 0,00 €
06250-22005EneroOttoneM520121812 0,00 €
06250-22006EneroacciaioM620121815 0,00 €
06250-22506EneroacciaioM6251522,515 0,00 €
06250-22508EneroacciaioM8251522,518 0,00 €
06250-23008EneroOttoneM830152815 0,00 €
06250-23208EneroacciaioM832182918 0,00 €
06250-23210EneroacciaioM1032182918 0,00 €
06250-23508EneroacciaioM836163418 0,00 €
06250-23510EneroacciaioM1036163423 0,00 €
06250-24008EneroacciaioM840223718 0,00 €
06250-24010EneroacciaioM1040223723 0,00 €
06250-24012EneroacciaioM1240223725 0,00 €
06250-24510EneroacciaioM1045174323 0,00 €
06250-24512EneroacciaioM1245174325 0,00 €
06250-25010EneroacciaioM1050294623 0,00 €
06250-25012EneroacciaioM1250294625 0,00 €
06250-220051ErossoacciaioM52012187,5 0,00 €
06250-225061ErossoacciaioM62515239 0,00 €
06250-230081ErossoacciaioM830162812 0,00 €
06250-235101ErossoacciaioM1036173314 0,00 €
06250-240101ErossoacciaioM10402037,515 0,00 €
06250-240121ErossoacciaioM12402037,518 0,00 €
06250-250121ErossoacciaioM1250284818 0,00 €

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-42005Lnero520121813 0,00 €
06250-42506Lnero625152316 0,00 €
06250-42508Lnero825152315 0,00 €
06250-43208Lnero832182915 0,00 €
06250-43210Lnero1032182920 0,00 €
06250-44010Lnero10402037,520 0,00 €
06250-44012Lnero12402037,523 0,00 €
06250-45012Lnero1250284820 0,00 €

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-31604Mnero41681510 0,00 €
06250-32005Mnero520121811 0,00 €
06250-32506Mnero6251522,514 0,00 €
06250-32508Mnero8251522,514 0,00 €
06250-33208Mnero832182914 0,00 €
06250-33210Mnero1032182914 0,00 €
06250-34010Mnero1040223719 0,00 €
06250-34012Mnero1240223719 0,00 €
06250-35012Mnero1250294621 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83