norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319
06247

Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma C: filetto in plastica
Forma E: boccola filettata
Forma M: foro conico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247 Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma C, con filetto in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma C, con filetto in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-11604CM4168156 0,00 €
06247-11605CM5168157,5 0,00 €
06247-12005CM52012187,5 0,00 €
06247-12006CM62012189 0,00 €
06247-12506CM6251522,59 0,00 €
06247-12508CM8251522,512 0,00 €
06247-13208CM832182912 0,00 €
06247-13210CM1032182915 0,00 €
06247-14010CM1040223715 0,00 €
06247-14012CM1240223715 0,00 €

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-22005EM52012187,5 0,00 €
06247-22006EM62012187,5 0,00 €
06247-22506EM6251522,59 0,00 €
06247-22508EM8251522,59 0,00 €
06247-23208EM832182912 0,00 €
06247-23210EM1032182912 0,00 €

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-32005M520121812 0,00 €
06247-32506M6251522,515 0,00 €
06247-32508M8251522,515 0,00 €
06247-33208M832182915 0,00 €
06247-33210M1032182915 0,00 €
06247-34010M1040223720 0,00 €
06247-34012M1240223720 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83