norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K, con foro
06247_K

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione:lucidato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247_K Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K, con foro 143 kB

Disegni

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K, con foro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Chiave
in acciaio
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-316042Kcon foro calibratoacciaio inox1.430161681510 0,00 €
06247-320052Kcon foro calibratoacciaio inox1.4301820121812 0,00 €
06247-325062Kcon foro calibratoacciaio inox1.430110251522,516 0,00 €
06247-332082Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011232182920 0,00 €
06247-340102Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011640223725 0,00 €
06247-350122Kcon foro calibratoacciaio inox1.43012050284632 0,00 €
06247-316043Kcon foro calibratoalluminio-61681510 0,00 €
06247-320053Kcon foro calibratoalluminio-820121812 0,00 €
06247-325063Kcon foro calibratoalluminio-10251522,516 0,00 €
06247-332083Kcon foro calibratoalluminio-1232182920 0,00 €
06247-340103Kcon foro calibratoalluminio-1640223725 0,00 €
06247-350123Kcon foro calibratoalluminio-2050284632 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83