norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi in plastica con moltiplicatore della forza di serraggio
06210-10

Pomelli a lobi in plastica con moltiplicatore della forza di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I pomelli a lobi con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono raggiungere il doppio della forza di serraggio rispetto ai pomelli a lobi standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Pomello a lobi in resina termoplastica, poliammide, nero.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori lunghezze di filettatura.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06210-10 Pomelli a lobi in plastica con moltiplicatore della forza di serraggio 174 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi in plastica con moltiplicatore della forza di serraggio

Pomelli a lobi plastica, forma K, con moltiplicatore della forza di serraggio, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi plastica, forma K, con moltiplicatore della forza di serraggio, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH2TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06210-10-206KacciaioM6322431212210 0,00 €
06210-10-208KacciaioM8402535232210 0,00 €
06210-10-210KacciaioM10503042272710 0,00 €
06210-10-212KacciaioM12633547282710 0,00 €
06210-10-306Kacciaio inoxM6322431212210 0,00 €
06210-10-308Kacciaio inoxM8402535232210 0,00 €
06210-10-310Kacciaio inoxM10503042272710 0,00 €
06210-10-312Kacciaio inoxM12633547282710 0,00 €

Pomelli a lobi plastica, forma L, con moltiplicatore della forza di serraggio, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi plastica, forma L, con moltiplicatore della forza di serraggio, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH2LCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-10-406X10LacciaioM63224312110 0,00 €
06210-10-406X20LacciaioM63224312120 0,00 €
06210-10-408X15LacciaioM84025352315 0,00 €
06210-10-408X30LacciaioM84025352330 0,00 €
06210-10-410X20LacciaioM105030422720 0,00 €
06210-10-410X30LacciaioM105030422730 0,00 €
06210-10-412X20LacciaioM126335472820 0,00 €
06210-10-412X30LacciaioM126335472830 0,00 €
06210-10-506X10Lacciaio inoxM63224312110 0,00 €
06210-10-506X20Lacciaio inoxM63224312120 0,00 €
06210-10-508X15Lacciaio inoxM84025352315 0,00 €
06210-10-508X30Lacciaio inoxM84025352330 0,00 €
06210-10-510X20Lacciaio inoxM105030422720 0,00 €
06210-10-510X30Lacciaio inoxM105030422730 0,00 €
06210-10-512X20Lacciaio inoxM126335472820 0,00 €
06210-10-512X30Lacciaio inoxM126335472830 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83