|
|
06209-01_LManopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile. Materiale:Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Vantaggi:Superficie di contatto resistente all'usura Contorno impugnatura chiusoSu richiesta:Forma H: bussola con foro ciecoParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06209-01-43206X10 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-43206X15 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-43206X20 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-43206X25 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-43206X30 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-44008X15 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-44008X20 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-44008X25 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-44008X40 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-44008X50 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X20 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X25 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X30 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X40 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X50 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-45010X60 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-46312X25 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-46312X30 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-46312X40 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-46312X50 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-46312X60 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | |  | | 0,00 € | | 06209-01-53206X10 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-53206X20 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-54008X20 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-54008X40 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-54008X50 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-55010X20 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-55010X25 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-55010X30 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-55010X60 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-56312X50 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | in uscita |  | | 0,00 € | | 06209-01-56312X60 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | in uscita |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|