|
|
06174_LPomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.. Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002. Parti metalliche in acciaio inox lucido.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo. Blu oltremare RAL 5002. Materiale conforme per gli alimenti.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06174-1325053172X10 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | 06174-1325053172X15 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 |  | | 0,00 € | | 06174-1325053172X20 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 |  | | 0,00 € | | 06174-1332063172X10 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06174-1332063172X15 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 |  | | 0,00 € | | 06174-1332063172X20 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06174-1332063172X25 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | 06174-1332063172X30 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X15 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X20 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X25 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X30 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X40 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06174-1340083172X50 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X20 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X25 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X30 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X40 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X50 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 |  | | 0,00 € | | 06174-1350103172X60 | L | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|