norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente
06174

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA resistente alle alte temperature, rinforzata con fibra di vetro, nera, conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Elementi in acciaio inox, 1.4404.
Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.

La plastica utilizzata per il pomello è conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW che ne permettono il contatto con alimenti e acqua potabile. Ha una resistenza permanente all'acqua calda e
una stabilità idrolitica (sterilizzazione a vapore).

Questa plastica per alte temperature è adatta anche all'uso permanente in ambienti caldi e mantiene i suoi elevati livelli di resistenza.
Range di temperatura: Temperatura di esercizio permanente a norma IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Montaggio su macchine, apparecchi e impianti, nonché su strutture utilizzate in settori con requisiti igienici elevati.

Il gruppo target è l'industria (o il commercio) della lavorazione degli alimenti, dove le parti operative possono entrare in contatto con gli alimenti o l'acqua potabile.

Questi pomelli a croce sono inoltre particolarmente adatti all'uso in ambienti con temperature molto elevate, a contatto costante con acqua calda o vapore.
Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06174 Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente 170 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3TOmologazione /
Certificazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
06174-152505390Kacciaio inoxgrezzoneroM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390Kacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154006390Kacciaio inoxgrezzoneroM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390Kacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155008390Kacciaio inoxgrezzoneroM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390Kacciaio inoxgrezzoneroM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LOmologazione /
Certificazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
06174-152505390X10Lacciaio inoxgrezzoneroM52510189710FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-152505390X15Lacciaio inoxgrezzoneroM52510189715FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-152505390X20Lacciaio inoxgrezzoneroM52510189720FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390X10Lacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390X15Lacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390X20Lacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390X25Lacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-153206390X30Lacciaio inoxgrezzoneroM63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X15Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X20Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X25Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X30Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X40Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-154008390X50Lacciaio inoxgrezzoneroM84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X20Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X25Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X30Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X40Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X50Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
06174-155010390X60Lacciaio inoxgrezzoneroM10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83