|
|
06160_LPomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310. Versione:Pomello a lobi burattato. Perno filettato e spina trasversale non trattati.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06160-606X15 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06160-606X20 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06160-606X25 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06160-606X30 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06160-606X40 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06160-606X50 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06160-608X20 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 |  | | 0,00 € | | 06160-608X25 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 |  | | 0,00 € | | 06160-608X30 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 06160-608X40 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 |  | | 0,00 € | | 06160-608X50 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 |  | | 0,00 € | | 06160-610X20 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 |  | | 0,00 € | | 06160-610X25 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 |  | | 0,00 € | | 06160-610X30 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 |  | | 0,00 € | | 06160-610X40 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |  | | 0,00 € | | 06160-610X50 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 |  | | 0,00 € | | 06160-612X20 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 |  | | 0,00 € | | 06160-612X30 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 |  | | 0,00 € | | 06160-612X40 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 |  | | 0,00 € | | 06160-612X50 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|