norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Galletto per viti con esagono incassato
06133

Galletto per viti con esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nei colori nero, grigio o rosso.Nota:Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06133 Galletto per viti con esagono incassato 169 kB

Disegni

Galletto per viti con esagono incassato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Colore
corpo base
AD1HPer viti
con
cava esagonale
CADAcc.PrezzoOrdinare
06133-050nero26127M5 0,00 €
06133-0505grigio26127M5 0,00 €
06133-0506rosso26127M5 0,00 €
06133-060nero3013,58M6 0,00 €
06133-0605grigio3013,58M6 0,00 €
06133-0606rosso3013,58M6 0,00 €
06133-080nero381710M8 0,00 €
06133-0805grigio381710M8 0,00 €
06133-0806rosso381710M8 0,00 €
06133-100nero452012,5M10 0,00 €
06133-1005grigio452012,5M10 0,00 €
06133-1006rosso452012,5M10 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83