norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo
06980_B

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65.
Montaggio:Dal retro.Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06980_B Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo 204 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-21601Bverde16026M666407018217101000 0,00 €
06980-21602Brosso16026M666407018217101000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83