|
|
06461_SEManiglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio finitura naturale.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-92061X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92061X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92081X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92101X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93081X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93101X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|