norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450_SE Maniglia a leva con filettatura interna, finitura satinata 208 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06450-9031nero RAL 9005satinato9M3681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
06450-9041nero RAL 9005satinato9M4681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
06450-9051nero RAL 9005satinato9M5681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
06450-0031nero RAL 9005satinato0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0041nero RAL 9005satinato0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0051nero RAL 9005satinato0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-1041nero RAL 9005satinato1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1051nero RAL 9005satinato1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1061nero RAL 9005satinato1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-2061nero RAL 9005satinato2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2081nero RAL 9005satinato2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-3081nero RAL 9005satinato3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3101nero RAL 9005satinato3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-4101nero RAL 9005satinato4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4121nero RAL 9005satinato4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-5121nero RAL 9005satinato5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5161nero RAL 9005satinato5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €