norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi
06370_20

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06370_20 Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi 135 kB

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06370-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
06370-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
06370-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
06370-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
06370-312120°M1223128,5152333321358647816526 0,00 €
06370-316120°M1623128,5152333321358647816526 0,00 €
06370-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
06370-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
06370-424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83