norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi
06340_PB0

Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06340_PB0 Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi 97,2 kB

Disegni

Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaDD1D2HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
06340-1102foro calibrato102288,12410254032,5 0,00 €
06340-1122foro calibrato12251042812324636,5 0,00 €
06340-1142foro calibrato14251042812324636,5 0,00 €
06340-1162foro calibrato1628126,53313325241 0,00 €
06340-1202foro calibrato2032128,54113326149 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83