norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catena a rulli in acciaio per tendicatena
04211-03

Catena a rulli in acciaio per tendicatena

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.Accessori:Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06Fornitura1x per catena a rulli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04211-03 Catena a rulli in acciaio per tendicatena 325 kB

Disegni

Catena a rulli in acciaio per tendicatena

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1GLL1PForza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04211-03-15012520131512611115,87515 0,00 €
04211-03-15025020131525323815,87515 0,00 €
04211-03-15050020131550749215,87515 0,00 €
04211-03-1510002013151015100015,87515 0,00 €
04211-03-40012533252114812725,440 0,00 €
04211-03-40025033252125022925,440 0,00 €
04211-03-40050033252150448325,440 0,00 €
04211-03-401000332521101299125,440 0,00 €
04211-03-751000442926100098431,7575 0,00 €
04211-03-7515004429261500149231,7575 0,00 €
04211-03-7520004429262000200031,7575 0,00 €
04211-03-12010005438331000102838,1120 0,00 €
04211-03-12015005438331500148538,1120 0,00 €
04211-03-12020005438332000201938,1120 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83