norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
04232-12_AG

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232-12_AG Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox 218 kB

Disegni

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-12-7512003X10-lucidatura elettroliticaM310,7613,811,5913,52227,51010,550 0,00 €
04232-12-7512003X15-lucidatura elettroliticaM310,7613,811,5913,52227,51510,550 0,00 €
04232-12-7512003X30-lucidatura elettroliticaM310,7613,811,5913,52227,53010,550 0,00 €
04232-12-8512003X10-lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,52833,51010,645 0,00 €
04232-12-8512003X15-lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,52833,51510,645 0,00 €
04232-12-8512003X30-lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,52833,53010,645 0,00 €
04232-12-9512003X1004232-9512003X10lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 0,00 €
04232-12-9512003X1504232-9512003X15lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 0,00 €
04232-12-9512003X3004232-9512003X30lucidatura elettroliticaM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 0,00 €
04232-12-7512004X10-lucidatura elettroliticaM410,7613,811,5913,52227,51010,550 0,00 €
04232-12-7512004X15-lucidatura elettroliticaM410,7613,811,5913,52227,51510,550 0,00 €
04232-12-7512004X30-lucidatura elettroliticaM410,7613,811,5913,52227,53010,550 0,00 €
04232-12-8512004X10-lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,52833,51010,645 0,00 €
04232-12-8512004X15-lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,52833,51510,645 0,00 €
04232-12-8512004X30-lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,52833,53010,645 0,00 €
04232-12-9512004X1004232-9512004X10lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 0,00 €
04232-12-9512004X1504232-9512004X15lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 0,00 €
04232-12-9512004X3004232-9512004X30lucidatura elettroliticaM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 0,00 €
04232-12-0512004X1504232-0512004X15lucidatura elettroliticaM413,88181311,417,252,359,11512,5100 0,00 €
04232-12-0512004X2004232-0512004X20lucidatura elettroliticaM413,88181311,417,252,359,12012,5100 0,00 €
04232-12-0512004X3004232-0512004X30lucidatura elettroliticaM413,88181311,417,252,359,13012,5100 0,00 €
04232-12-0512005X2004232-0512005X20lucidatura elettroliticaM513,88181311,417,252,359,12012,5100 0,00 €
04232-12-0512005X3004232-0512005X30lucidatura elettroliticaM513,88181311,417,252,359,13012,5100 0,00 €
04232-12-0512005X4004232-0512005X40lucidatura elettroliticaM513,88181311,417,252,359,14012,5100 0,00 €
04232-12-0512005X5004232-0512005X50lucidatura elettroliticaM513,88181311,417,252,359,15012,5100 0,00 €
04232-12-1512005X2004232-1512005X20lucidatura elettroliticaM516921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
04232-12-1512005X3004232-1512005X30lucidatura elettroliticaM516921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
04232-12-1512005X4004232-1512005X40lucidatura elettroliticaM516921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
04232-12-1512005X5004232-1512005X50lucidatura elettroliticaM516921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
04232-12-1512006X2004232-1512006X20lucidatura elettroliticaM616921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
04232-12-1512006X3004232-1512006X30lucidatura elettroliticaM616921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
04232-12-1512006X4004232-1512006X40lucidatura elettroliticaM616921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
04232-12-1512006X5004232-1512006X50lucidatura elettroliticaM616921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
04232-12-2512008X2504232-2512008X25lucidatura elettroliticaM8251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
04232-12-2512008X3004232-2512008X30lucidatura elettroliticaM8251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
04232-12-2512008X4004232-2512008X40lucidatura elettroliticaM8251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
04232-12-2512008X5004232-2512008X50lucidatura elettroliticaM8251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €
04232-12-2512010X2504232-2512010X25lucidatura elettroliticaM10251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
04232-12-2512010X3004232-2512010X30lucidatura elettroliticaM10251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
04232-12-2512010X4004232-2512010X40lucidatura elettroliticaM10251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
04232-12-2512010X5004232-2512010X50lucidatura elettroliticaM10251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €
04232-12-7512303X10-sabbiataM310,7613,811,5913,52227,51010,550 0,00 €
04232-12-7512303X15-sabbiataM310,7613,811,5913,52227,51510,550 0,00 €
04232-12-7512303X30-sabbiataM310,7613,811,5913,52227,53010,550 0,00 €
04232-12-8512303X10-sabbiataM310,7614,411,5913,52833,51010,645 0,00 €
04232-12-8512303X15-sabbiataM310,7614,411,5913,52833,51510,645 0,00 €
04232-12-8512303X30-sabbiataM310,7614,411,5913,52833,53010,645 0,00 €
04232-12-9512303X1004232-9512303X10sabbiataM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 0,00 €
04232-12-9512303X1504232-9512303X15sabbiataM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 0,00 €
04232-12-9512303X3004232-9512303X30sabbiataM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 0,00 €
04232-12-7512304X10-sabbiataM410,7613,811,5913,52227,51010,550 0,00 €
04232-12-7512304X15-sabbiataM410,7613,811,5913,52227,51510,550 0,00 €
04232-12-7512304X30-sabbiataM410,7613,811,5913,52227,53010,550 0,00 €
04232-12-8512304X10-sabbiataM410,7614,411,5913,52833,51010,645 0,00 €
04232-12-8512304X15-sabbiataM410,7614,411,5913,52833,51510,645 0,00 €
04232-12-8512304X30-sabbiataM410,7614,411,5913,52833,53010,645 0,00 €
04232-12-9512304X1004232-9512304X10sabbiataM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 0,00 €
04232-12-9512304X1504232-9512304X15sabbiataM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 0,00 €
04232-12-9512304X3004232-9512304X30sabbiataM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 0,00 €
04232-12-0512304X1504232-0512304X15sabbiataM413,88181311,417,252,359,11512,5100 0,00 €
04232-12-0512304X2004232-0512304X20sabbiataM413,88181311,417,252,359,12012,5100 0,00 €
04232-12-0512304X3004232-0512304X30sabbiataM413,88181311,417,252,359,13012,5100 0,00 €
04232-12-0512305X2004232-0512305X20sabbiataM513,88181311,417,252,359,12012,5100 0,00 €
04232-12-0512305X3004232-0512305X30sabbiataM513,88181311,417,252,359,13012,5100 0,00 €
04232-12-0512305X4004232-0512305X40sabbiataM513,88181311,417,252,359,14012,5100 0,00 €
04232-12-0512305X5004232-0512305X50sabbiataM513,88181311,417,252,359,15012,5100 0,00 €
04232-12-1512305X2004232-1512305X20sabbiataM516921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
04232-12-1512305X3004232-1512305X30sabbiataM516921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
04232-12-1512305X4004232-1512305X40sabbiataM516921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
04232-12-1512305X5004232-1512305X50sabbiataM516921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
04232-12-1512306X2004232-1512306X20sabbiataM616921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
04232-12-1512306X3004232-1512306X30sabbiataM616921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
04232-12-1512306X4004232-1512306X40sabbiataM616921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
04232-12-1512306X5004232-1512306X50sabbiataM616921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
04232-12-2512308X2504232-2512308X25sabbiataM8251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
04232-12-2512308X3004232-2512308X30sabbiataM8251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
04232-12-2512308X4004232-2512308X40sabbiataM8251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
04232-12-2512308X5004232-2512308X50sabbiataM8251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €
04232-12-2512310X2504232-2512310X25sabbiataM10251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
04232-12-2512310X3004232-2512310X30sabbiataM10251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
04232-12-2512310X4004232-2512310X40sabbiataM10251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
04232-12-2512310X5004232-2512310X50sabbiataM10251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €