|
|
04232-10_AGLeve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico. Rondella di pressione nera. Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita norelem precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-10-7501103X10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501103X15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501103X30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501103X10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501103X15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501103X30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501103X10 | 04232-9501103X10 | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501103X15 | 04232-9501103X15 | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501103X30 | 04232-9501103X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501104X10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501104X15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501104X30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501104X10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501104X15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501104X30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501104X10 | 04232-9501104X10 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501104X15 | 04232-9501104X15 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501104X30 | 04232-9501104X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501104X15 | 04232-0501104X15 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501104X20 | 04232-0501104X20 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501104X30 | 04232-0501104X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501105X20 | 04232-0501105X20 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501105X30 | 04232-0501105X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501105X40 | 04232-0501105X40 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501105X50 | 04232-0501105X50 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501105X20 | 04232-1501105X20 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501105X30 | 04232-1501105X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501105X40 | 04232-1501105X40 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501105X50 | 04232-1501105X50 | acciaio | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501106X20 | 04232-1501106X20 | acciaio | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501106X30 | 04232-1501106X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501106X40 | 04232-1501106X40 | acciaio | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501106X50 | 04232-1501106X50 | acciaio | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501108X25 | 04232-2501108X25 | acciaio | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501108X30 | 04232-2501108X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501108X40 | 04232-2501108X40 | acciaio | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501108X50 | 04232-2501108X50 | acciaio | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501110X25 | 04232-2501110X25 | acciaio | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501110X30 | 04232-2501110X30 | acciaio | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501110X40 | 04232-2501110X40 | acciaio | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501110X50 | 04232-2501110X50 | acciaio | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511103X10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511103X15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511103X30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511103X10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511103X15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511103X30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511103X10 | 04232-9511103X10 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511103X15 | 04232-9511103X15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511103X30 | 04232-9511103X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511104X10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511104X15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511104X30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511104X10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511104X15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511104X30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511104X10 | 04232-9511104X10 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511104X15 | 04232-9511104X15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511104X30 | 04232-9511104X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511104X15 | 04232-0511104X15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511104X20 | 04232-0511104X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511104X30 | 04232-0511104X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511105X20 | 04232-0511105X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511105X30 | 04232-0511105X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511105X40 | 04232-0511105X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511105X50 | 04232-0511105X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511105X20 | 04232-1511105X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511105X30 | 04232-1511105X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511105X40 | 04232-1511105X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511105X50 | 04232-1511105X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511106X20 | 04232-1511106X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511106X30 | 04232-1511106X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511106X40 | 04232-1511106X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511106X50 | 04232-1511106X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511108X25 | 04232-2511108X25 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511108X30 | 04232-2511108X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511108X40 | 04232-2511108X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511108X50 | 04232-2511108X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511110X25 | 04232-2511110X25 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511110X30 | 04232-2511110X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511110X40 | 04232-2511110X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511110X50 | 04232-2511110X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501403X10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501403X15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501403X30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501403X10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501403X15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501403X30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501403X10 | 04232-9501403X10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501403X15 | 04232-9501403X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501403X30 | 04232-9501403X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501404X10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501404X15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7501404X30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501404X10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501404X15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8501404X30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501404X10 | 04232-9501404X10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501404X15 | 04232-9501404X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9501404X30 | 04232-9501404X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501404X15 | 04232-0501404X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501404X20 | 04232-0501404X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501404X30 | 04232-0501404X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501405X20 | 04232-0501405X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501405X30 | 04232-0501405X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501405X40 | 04232-0501405X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0501405X50 | 04232-0501405X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501405X20 | 04232-1501405X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501405X30 | 04232-1501405X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501405X40 | 04232-1501405X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501405X50 | 04232-1501405X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501406X20 | 04232-1501406X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501406X30 | 04232-1501406X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501406X40 | 04232-1501406X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1501406X50 | 04232-1501406X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501408X25 | 04232-2501408X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501408X30 | 04232-2501408X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501408X40 | 04232-2501408X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501408X50 | 04232-2501408X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501410X25 | 04232-2501410X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501410X30 | 04232-2501410X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501410X40 | 04232-2501410X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2501410X50 | 04232-2501410X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511403X10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511403X15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511403X30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511403X10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511403X15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511403X30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511403X10 | 04232-9511403X10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511403X15 | 04232-9511403X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511403X30 | 04232-9511403X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511404X10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511404X15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-7511404X30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511404X10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511404X15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-8511404X30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511404X10 | 04232-9511404X10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511404X15 | 04232-9511404X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-9511404X30 | 04232-9511404X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511404X15 | 04232-0511404X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511404X20 | 04232-0511404X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511404X30 | 04232-0511404X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511405X20 | 04232-0511405X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511405X30 | 04232-0511405X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511405X40 | 04232-0511405X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-0511405X50 | 04232-0511405X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511405X20 | 04232-1511405X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511405X30 | 04232-1511405X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511405X40 | 04232-1511405X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511405X50 | 04232-1511405X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511406X20 | 04232-1511406X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511406X30 | 04232-1511406X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511406X40 | 04232-1511406X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-1511406X50 | 04232-1511406X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511408X25 | 04232-2511408X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511408X30 | 04232-2511408X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511408X40 | 04232-2511408X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511408X50 | 04232-2511408X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511410X25 | 04232-2511410X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511410X30 | 04232-2511410X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511410X40 | 04232-2511410X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-10-2511410X50 | 04232-2511410X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|