|
|
04403-01Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:I bulloni di fissaggio per pinze di traino pneumatiche vengono collegate tramite filettatura al pezzo da lavorare. In questo modo il pezzo da lavorare può essere collegato e allentato rapidamente dalla pinza di traino tramite una valvola pneumatica. Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04403-01-108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 |  | | 0,00 € | | 04403-01-110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 |  | | 0,00 € | | 04403-01-112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 |  | | 0,00 € | | 04403-01-116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|