norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Forma A con perno di posizionamento.
Forma B senza perno di posizionamento.
Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La leva di serraggio della forma C può essere
allineata in modo semplice con incrementi di 30°
allentando il perno filettato.
Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno:
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04472 Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico 317 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico
Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 0,00 €

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 0,00 €
04472-10600B706012558,215957504622102627 0,00 €

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RCorsa
S
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04472-20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 0,00 €
04472-20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83