norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Braccio tenditore in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Braccio di serraggio temprato e nichelato.
Nota:La staffa di fissaggio laterale è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare. Le staffe di fissaggio laterale vengono azionate ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la staffa di fissaggio laterale al pezzo da bloccare. Nel braccio tenditore della staffa di fissaggio laterale è possibile anche inserire supporti a sfera basculante con superficie liscia o zigrinata. In questo modo è possibile serrare elementi grezzi o pezzi prelavorati.
Le staffe di fissaggio laterale pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Su richiesta:Supporti per sensori, senza sensore.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624 Staffa di fissaggio laterale pneumatica 323 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale pneumatica
Staffa di fissaggio laterale pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 0,00 €
04624-1352654018536,5M618M62-6543033122,4 0,00 €
N. ordineL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(corsa)
S2F=Forza di
serraggio
N
Pressione di
esercizio
MPa
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-090902012520453271921291400,3 - 1,0 0,00 €
04624-13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83