|
|
04520Staffa di fissaggio laterale |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. Grazie alla sua forma piatta, consente la lavorazione di pezzi senza dover applicare il tenditore. Allentando la presa, la ganascia di serraggio si ritira grazie alla forza elastica. Con l'appoggio regolabile 02395 , le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Dimensioni della cava A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04520-110X1 | a sinistra | ganascia piana | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-310X1 | a destra | ganascia piana | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-112X1 | a sinistra | ganascia piana | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-312X1 | a destra | ganascia piana | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-212X1 | a sinistra | ganascia piana | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-412X1 | a destra | ganascia piana | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-314X1 | a destra | ganascia piana | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-114X1 | a sinistra | ganascia piana | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-214X1 | a sinistra | ganascia piana | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-414X1 | a destra | ganascia piana | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-218X1 | a sinistra | ganascia piana | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-418X1 | a destra | ganascia piana | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Dimensioni della cava A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04520-110X2 | a sinistra | ganascia a v | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-310X2 | a destra | ganascia a v | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-112X2 | a sinistra | ganascia a v | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-312X2 | a destra | ganascia a v | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-212X2 | a sinistra | ganascia a v | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-412X2 | a destra | ganascia a v | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-314X2 | a destra | ganascia a v | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-114X2 | a sinistra | ganascia a v | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 04520-214X2 | a sinistra | ganascia a v | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-414X2 | a destra | ganascia a v | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-218X2 | a sinistra | ganascia a v | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | 04520-418X2 | a destra | ganascia a v | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|