|
|
04518Staffa di fissaggio laterale |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 e 04518-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.Forza di bloccaggio:04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 NParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04518-006005 | A | a destra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010005 | A | a destra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | 04518-006025 | A | a sinistra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010025 | A | a sinistra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04518-006010 | B | a destra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010010 | B | a destra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | 04518-006030 | B | a sinistra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010030 | B | a sinistra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | A | B | D | D1 | D2 max. | D3 min. | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F=Forza di serraggio N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04518-006015 | C | a destra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010015 | C | a destra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | 04518-006035 | C | a sinistra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010035 | C | a sinistra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04518-006020 | D | a destra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010020 | D | a destra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | 04518-006040 | D | a sinistra | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | 04518-010040 | D | a sinistra | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|