|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio rettificate.Nota:La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo. Con gli appoggi regolabili è possibile ottenere qualsiasi posizione desiderata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | L | L1 | B | B1 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04512-12025 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 25 | 12 |  | | 0,00 € | | 04512-12032 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 32 | 19 |  | | 0,00 € | | 04512-12040 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 40 | 27 |  | | 0,00 € | | 04512-12050 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 50 | 37 |  | | 0,00 € | | 04512-12125 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 25 | 12 |  | | 0,00 € | | 04512-12132 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 32 | 19 |  | | 0,00 € | | 04512-12140 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 40 | 27 |  | | 0,00 € | | 04512-12150 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 50 | 37 |  | | 0,00 € | | 04512-16032 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 32 | 15 |  | | 0,00 € | | 04512-16040 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 40 | 23 |  | | 0,00 € | | 04512-16050 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 50 | 33 |  | | 0,00 € | | 04512-16132 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 32 | 15 |  | | 0,00 € | | 04512-16140 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 40 | 23 |  | | 0,00 € | | 04512-16150 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 50 | 33 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|