norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato
04421

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e griffe in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Versione:Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato blu.
Nota:L'unità di staffaggio flottante viene utilizzata per il serraggio e il sostegno di punti di serraggio iperstatici su componenti a parete sottile, delicati e sensibili alla flessione.
Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.
Modalità di utilizzo1. Premere l'unità di staffaggio flottante verso il basso.
2. Girare la griffa. La ganascia inferiore si appoggia con una leggera forza elastica al pezzo da lavorare.
3. Serrare il dado esagonale (SW 18) con max. 15 Nm. Le ganasce serrano il pezzo da lavorare, il bloccaggio è ancora flottante.
4. Serrare il dado esagonale (SW 10) con max. 10 Nm. L'operazione di serraggio del pezzo è terminata.
5. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio:Forma A:
Serrare l'unità di staffaggio regolabile con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Forma B:
Fissare l'unità di staffaggio regolabile con fori di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04421 Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato 389 kB

Disegni

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato
Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCorsa di avvicinamentoCorsa di
serraggio max.
Forza di supporto
a min.
15 Nm (kN)
Forza di supporto
a max.
30 Nm (kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04421-100812A10 mm1228 0,00 €
04421-080812B81228 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83