norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Elemento di serraggio temprato, brunito e rettificato.Nota:Le pinze di traino pneumatiche vengono utilizzate per il serraggio di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare o al dispositivo.

Procedura di serraggio:
Aprire l'elemento di serraggio applicando aria compressa all'attacco "aperto".
Chiudere l'elemento di serraggio (procedura di serraggio) applicando aria compressa all'attacco "chiuso".

Il terzo attacco (D5) serve per lo sfiato e la pulizia della superficie di appoggio. Può anche essere utilizzato per garantire che il pezzo sia posizionato correttamente o per facilitare il sollevamento del pezzo dopo la procedura di apertura.

Il sistema può anche essere utilizzato come sistema di serraggio punto zero.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Accessori:04403-01 Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04403 Pinza di traino pneumatica 334 kB

Disegni

Pinza di traino pneumatica
Pinza di traino pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Forza di
bloccaggio
kN
Pressione di
esercizio
MPa
CADAcc.PrezzoOrdinare
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 0,00 €
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83