|
|
03182_BSpine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Corsa S | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | Filettatura interna manopola a sfera | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03182-110 | B | bloccabile | 10 | 16 | 19 | 25 | 75 | 25 | 30,5 | 13 | 2,5 | 31 | 6 | 19 | 29 | M6 |  | | 0,00 € | | 03182-112 | B | bloccabile | 12 | 20 | 23 | 32 | 87 | 33 | 40,5 | 13 | 3 | 35 | 6 | 22 | 35 | M8 |  | | 0,00 € | | 03182-116 | B | bloccabile | 16 | 25 | 28 | 40 | 102,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 42 | 6 | 30 | 50 | M10 |  | | 0,00 € | | 03182-120 | B | bloccabile | 20 | 30 | 33 | 40 | 110,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 50 | 6 | 46 | 63 | M10 |  | | 0,00 € | | 03182-125 | B | bloccabile | 25 | 38 | 42 | 50 | 130 | 51 | 58,5 | 13 | 3 | 60 | 6 | 39 | 73 | M10 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|