|
|
03099-19_HPerno d'arresto in acciaio con dado quadrato, Forma H, leva con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra e perno di bloccaggio acciaio.
Manicotto 1.0403.
Molla a compressione 1.4310.
Cappuccio della leva termoplastica PA. Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021 - arancione RAL 2004 - giallo navone RAL 1021 - rosso RAL 3020 - verde segnale RAL 6032 - blu RAL 5017 - grigio chiaro RAL 7035Nota:Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato. Boccola quadrata, per saldatura.Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore componenti | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | SW | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-19-110410 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110510 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110610 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110512 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110612 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110812 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110616 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110816 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-111016 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-110820 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-111020 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-111220 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1104102 | H | arancio puro RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1105102 | H | arancio puro RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1106102 | H | arancio puro RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1105122 | H | arancio puro RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1106122 | H | arancio puro RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1108122 | H | arancio puro RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1106162 | H | arancio puro RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1108162 | H | arancio puro RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1110162 | H | arancio puro RAL 2004 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1108202 | H | arancio puro RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1110202 | H | arancio puro RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-1112202 | H | arancio puro RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11041016 | H | giallo navone RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051016 | H | giallo navone RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061016 | H | giallo navone RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051216 | H | giallo navone RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061216 | H | giallo navone RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081216 | H | giallo navone RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061616 | H | giallo navone RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081616 | H | giallo navone RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11101616 | H | giallo navone RAL 1021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11082016 | H | giallo navone RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11102016 | H | giallo navone RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11122016 | H | giallo navone RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11041084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051284 | H | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061284 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081284 | H | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061684 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081684 | H | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11101684 | H | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11082084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11102084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11122084 | H | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11041086 | H | verde segnale RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051086 | H | verde segnale RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061086 | H | verde segnale RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051286 | H | verde segnale RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061286 | H | verde segnale RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081286 | H | verde segnale RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061686 | H | verde segnale RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081686 | H | verde segnale RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11101686 | H | verde segnale RAL 6032 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11082086 | H | verde segnale RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11102086 | H | verde segnale RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11122086 | H | verde segnale RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11041087 | H | blu traffico RAL 5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051087 | H | blu traffico RAL 5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061087 | H | blu traffico RAL 5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051287 | H | blu traffico RAL 5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061287 | H | blu traffico RAL 5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081287 | H | blu traffico RAL 5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061687 | H | blu traffico RAL 5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081687 | H | blu traffico RAL 5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11101687 | H | blu traffico RAL 5017 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11082087 | H | blu traffico RAL 5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11102087 | H | blu traffico RAL 5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11122087 | H | blu traffico RAL 5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051088 | H | grigio luce RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11041088 | H | grigio luce RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061088 | H | grigio luce RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11051288 | H | grigio luce RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061288 | H | grigio luce RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081288 | H | grigio luce RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11061688 | H | grigio luce RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11081688 | H | grigio luce RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11101688 | H | grigio luce RAL 7035 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11082088 | H | grigio luce RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11102088 | H | grigio luce RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-19-11122088 | H | grigio luce RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|