norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03097_M Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto 148 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
temprato
N. ordine
acciaio inox
temprato
N. ordine
acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03097-200403097-0200403097-12004M4101838,52141612
03097-210503097-0210503097-12105M5122143,52451,3512
03097-220603097-0220603097-12206M6142551,72861,8614
03097-230803097-0230803097-12308M81833683682,31535
03097-241003097-0241003097-12410M1022337440102,81534