norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03096_T Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado 125 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03096-3004Tacciaiotemprato4M8x11540214161203094-90  0,00 €
03096-3105Tacciaiotemprato5M10x123522451,351203094-91  0,00 €
03096-3206Tacciaiotemprato6M12x1,523572861,861403094-92  0,00 €
03096-3308Tacciaiotemprato8M16x1,528723682,3153503094-93  0,00 €
03096-3410Tacciaiotemprato10M20x1,5287840102,8153403094-94  0,00 €
03096-03004Tacciaio inoxtemprato4M8x11540214161203094-90  0,00 €
03096-03105Tacciaio inoxtemprato5M10x123522451,351203094-91  0,00 €
03096-03206Tacciaio inoxtemprato6M12x1,523572861,861403094-92  0,00 €
03096-03308Tacciaio inoxtemprato8M16x1,528723682,3153503094-93  0,00 €
03096-03410Tacciaio inoxtemprato10M20x1,5287840102,8153403094-94  0,00 €
03096-13004Tacciaio inoxnon temprato4M8x11540214161203094-90  0,00 €
03096-13105Tacciaio inoxnon temprato5M10x123522451,351203094-91  0,00 €
03096-13206Tacciaio inoxnon temprato6M12x1,523572861,861403094-92  0,00 €
03096-13308Tacciaio inoxnon temprato8M16x1,528723682,3153503094-93  0,00 €
03096-13410Tacciaio inoxnon temprato10M20x1,5287840102,8153403094-94  0,00 €