|
|
03093_GSpine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica. Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | N. d'ordine rondella per avvitamento | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03093-001903 | acciaio inox | G | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 0,00 € | | 03093-001004 | acciaio inox | G | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 0,00 € | | 03093-001105 | acciaio inox | G | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 0,00 € | | 03093-001206 | acciaio inox | G | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 0,00 € | | 03093-001308 | acciaio inox | G | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 0,00 € | | 03093-001410 | acciaio inox | G | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 0,00 € | | 03093-001412 | acciaio inox | G | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 0,00 € | | 03093-001516 | acciaio inox | G | temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 0,00 € | | 03093-111903 | acciaio inox | G | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 0,00 € | | 03093-111004 | acciaio inox | G | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 0,00 € | | 03093-111105 | acciaio inox | G | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 0,00 € | | 03093-111206 | acciaio inox | G | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 0,00 € | | 03093-111308 | acciaio inox | G | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 0,00 € | | 03093-111410 | acciaio inox | G | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 0,00 € | | 03093-111412 | acciaio inox | G | non temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 0,00 € | | 03093-111516 | acciaio inox | G | non temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|