norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio in acciaio.
Corpo filettato in acciaio.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a T in materiale termoplastico colore grigio nerastro o rosso RAL3020.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica e controdado 151 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-6206acciaiogrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
03090-6308acciaiogrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
03090-6410acciaiogrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
03090-620684acciaiorosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
03090-630884acciaiorosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
03090-641084acciaiorosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
03090-06206acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
03090-06308acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
03090-06410acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
03090-0620684acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
03090-0630884acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
03090-0641084acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €