|
|
03090-01_DSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Pomello e coperchio in termoplastica. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e lucido. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e lucido.
Pomello a fungo grigio nerastro RAL 7021. Coperchio grigio traslucido.Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Vantaggi:Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento. Eliminazione di costosi cablaggi. La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati. Nessun profilo di disturbo.Accessori:Gateway 85875Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Corsa S | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03090-01-4105 | D | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | attualmente non disponibile | | 03090-01-4206 | D | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-01-4308 | D | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-01-4410 | D | acciaio | temprato | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-01-4412 | D | acciaio | temprato | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03090-01-04105 | D | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | attualmente non disponibile | | 03090-01-04206 | D | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-01-04308 | D | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-01-04410 | D | acciaio inox | temprato | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-01-04412 | D | acciaio inox | temprato | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03090-01-14105 | D | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 |  | | attualmente non disponibile | | 03090-01-14206 | D | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-01-14308 | D | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-01-14410 | D | acciaio inox | non temprato | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-01-14412 | D | acciaio inox | non temprato | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|