|
|
03089_CSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-23105 | C | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-23206 | C | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-23308 | C | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | | 03089-203105 | C | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-203206 | C | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-203308 | C | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | | 03089-213105 | C | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-213206 | C | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-213308 | C | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|