|
|
03089_ASpine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali. Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.
Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni. Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4. Materiale:Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione:Modello in acciaio inox A2: corpo filettato non trattato. Impugnatura a fungo non trattata Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.
Modello in acciaio inox A4: corpo filettato non trattato. Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Impugnatura a fungo | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-001903 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-001004 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-001105 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-001206 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-001308 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-001410 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-001412 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-001516 | A | acciaio inox | 1.4034 | - | temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-111903 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-111004 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-111105 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-111206 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-111308 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 0,00 € | | 03089-111410 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03089-111412 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-111516 | A | acciaio inox | 1.4305 | - | non temprato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 0,00 € | | 03089-061903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-061004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-061105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-061206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-061308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-061410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-061412 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-061516 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | nichelato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-171903 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-171004 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-171105 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-171206 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-171308 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-171410 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-171412 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-171516 | A | acciaio inox | 1.4404 | grezzo | grezzo | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-0619031 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-0610041 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-0611051 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-0612061 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-0613081 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-0614101 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-0614121 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-0615161 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | nichelato | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 03089-1719031 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 03089-1710041 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 0,00 € | | 03089-1711051 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 0,00 € | | 03089-1712061 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | 03089-1713081 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-1714101 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 03089-1714121 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 0,00 € | | 03089-1715161 | A | acciaio inox | 1.4404 | sabbiata | grezzo | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|