|
|
03089-05_BSpina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato passivato blu. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Colore componenti | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-05-0204080 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0215100 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0226120 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0238160 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0204081 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0215101 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0226121 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-0238161 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-020408084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-021510084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-022612084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-023816084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-020408184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-021510184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-022612184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-023816184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1204080 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1215100 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1226120 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1238160 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1204081 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1215101 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1226121 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-1238161 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-120408084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-121510084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-122612084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-123816084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | | 03089-05-120408184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | 03089-05-121510184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 03089-05-122612184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 03089-05-123816184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|