|
|
03078Manicotti elastici in acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310. Versione:Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo. Molla di compressione non trattata.Nota:I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | L | L2 | L per F1 | L per F2 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | Rigidità della molla N/mm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03078-112216 | acciaio | A | - | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |  | | 0,00 € | | 03078-112608 | acciaio | A | - | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |  | | su richiesta | | 03078-113012 | acciaio | A | - | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |  | | su richiesta | | 03078-113016 | acciaio | A | - | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | su richiesta | | 03078-113412 | acciaio | A | - | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |  | | su richiesta | | 03078-113415 | acciaio | A | - | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |  | | su richiesta | | 03078-114014 | acciaio | A | - | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |  | | su richiesta | | 03078-115016 | acciaio | A | - | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |  | | su richiesta | | 03078-123016 | acciaio inox | A | - | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |  | | su richiesta | | 03078-213011 | acciaio | B | - | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | su richiesta | | 03078-213016 | acciaio | B | - | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | su richiesta | | 03078-323013 | acciaio inox | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|