|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox. Versione:Ottone e zinco pressofuso cromato. Acciaio inox sabbiato. Sfere e molle in acciaio inox, grezzeNota:Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.Nota disegno:1) Svasatura a norma DIN 74-A Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Forza di tenuta ca. N | Forza elastica | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03075-44 | ottone | - | cromato | 35 | 15 | 7,9 | 7 | 10 | 3,8 | 9,3 | 1,8 | 10 | 2 | 11,8 | 44 | 25 | 10±2 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-50 | ottone | - | cromato | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-60 | ottone | - | cromato | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-70 | ottone | - | cromato | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-430 | zinco | - | cromato | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-500 | zinco | - | cromato | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-700 | zinco | - | cromato | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-322 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-432 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-502 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standard |  | | 0,00 € | | 03075-702 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standard |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|