|
|
03075-12Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Battuta per porte PA, rinforzato con fibra di vetro. Smorzatore EPDM. Piastra di supporto acciaio. Fissaggio dado zinco pressofuso. Vite in acciaio. Pezzo di fissaggio PA, rinforzato con fibra di vetro.Versione:Acciaio zincato.Nota:I fermaporta possono essere utilizzati per chiudere le porte e le coperture di un profilo di alluminio in modo ammortizzato o magnetico.FornituraBattuta per porte con smorzamento: 1x fermaporta, 1x fissaggio dado, 1x vite ISO 7991 - M5x14, 1x pezzo di fissaggio.
Battuta per porte con chiusura magnetica: 1x fermaporta, 1x piastra di tenuta, 1x fissaggio dado, 2x vite ISO 7991 - M5x14, 1x pezzo di fissaggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | BN=Larghezza cava | Durezza Shore | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03075-12-0 | con smorzamento | A | EPDM | - | 40 | 15 | - | M5 | 19 | 4,5 | 5 | - | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 5 | - | 8/10 | - |  | | 0,00 € | | 03075-12-1 | con chiusura magnetica | B | acciaio | zincato | 40 | - | 36 | M5 | 19 | 4,5 | - | 2,5 | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 3 | 30 | 8/10 | 70 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|