norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto
03051-01

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione:brunito.Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03051-01 Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto 262 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03051-01-05M52,42,31870,80,81,56200,120,0803040-905 0,00 €
03051-01-06M62,72,52071127200,450,2203040-906 0,00 €
03051-01-08M83,532281,41,22,59351,050,3703040-908 0,00 €
03051-01-10M10432291,41,639351,30,603040-910 0,00 €
03051-01-12M12642810224125521,303040-912 0,00 €
03051-01-16M167,5532142,52,55451003,9303040-916 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83