norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio
03050-01

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito.Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03050-01 Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio 257 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03050-01-05M52,42,3180,80,81,562003040-905 0,00 €
03050-01-06M62,72,52011272003040-906 0,00 €
03050-01-08M83,53221,41,22,593503040-908 0,00 €
03050-01-10M1043221,41,6393503040-910 0,00 €
03050-01-12M126428224125503040-912 0,00 €
03050-01-16M167,55322,52,554510003040-916 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83