norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Accessori:Bullone di fissaggio 03192-25.Nota disegno:
1) Connessione "Serraggio"
2) Connessione "Rilascio"
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03161-16 Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox, pneumatici 483 kB

Disegni

Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox, pneumatici
Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox, pneumatici

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-16-061823174466M418M3M33,35,52326,5 0,00 €
N. ordineH3H4H5L

L1L2L3Pressione di
esercizio
MPa
F=Forza di serraggio N
(fissaggio pneumatico)
F1=Forza di serraggio N
(fissaggio a molla)
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-16-0618811827,5161270,3 - 0,7406100 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83